WZG 32241
HSS-E-PM menetfúró, finom metrikus, zsákfurathoz és átmenő furathoz
Árucikk 2
|
|
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Emelkedés
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 32241/ 8x1
|
|
90
|
17
|
8
|
7.1
|
1
|
5
|
6.2
|
M 8
|
|
WZG 32241/10x1
|
|
90
|
17
|
10
|
9.1
|
1
|
5
|
8
|
M10
|
Alkalmazás
|
Nem alkalmas Acél és erősen ötvözött acél |
Nem alkalmas Rozsdamentes acél |
Nem alkalmas Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény |
Nem alkalmas Alumínium és más színesfémek |
Nem alkalmas Egyedi, szuper- és titánötvözetek |
Tökéletesen alkalmas Edzett acél és keményöntvény |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem alkalmas Acél és erősen ötvözött acél |
Nem alkalmas Rozsdamentes acél |
Nem alkalmas Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény |
Nem alkalmas Alumínium és más színesfémek |
Nem alkalmas Egyedi, szuper- és titánötvözetek |
Tökéletesen alkalmas Edzett acél és keményöntvény |
- Tökéletesen alkalmas
- Megfelelő
-
Nem alkalmas
Részletek
Termékleírás
- Edzett acélokhoz
- Metrikus ISO finommenthez
Anyag
- HSS-E-PM, TiCN bevonattal
Önnek ajánlott