WZG 32241
Macho de roscar HSS-E-PM, rosca métrica fina, para furos cegos e passantes
Artigos 2
|
|
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Inclinação
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 32241/ 8x1
|
|
90
|
17
|
8
|
7.1
|
1
|
5
|
6.2
|
M 8
|
|
WZG 32241/10x1
|
|
90
|
17
|
10
|
9.1
|
1
|
5
|
8
|
M10
|
Aplicações
|
Não adequado Aço e aço de alta liga |
Não adequado Aço inoxidável |
Não adequado Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável |
Não adequado Alumínio e outros metais não ferrosos |
Não adequado Ligas especiais, super e de titânio |
Perfeitamente adequado Aço temperado e ferro fundido arrefecido |
|---|---|---|---|---|---|
|
Não adequado Aço e aço de alta liga |
Não adequado Aço inoxidável |
Não adequado Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável |
Não adequado Alumínio e outros metais não ferrosos |
Não adequado Ligas especiais, super e de titânio |
Perfeitamente adequado Aço temperado e ferro fundido arrefecido |
- Perfeitamente adequado
- Adequado
-
Não adequado
Detalhes
Descrição do produto
- Para aço temperado
- Para rosca métrica fina ISO
Material
- HSS-E-PM, com revestimento TiCN
Recomendado para si