Artykuły 19

ADP
Forma
d1
l1
Ziarnistość
d3
Szt./opak.
V 72442/ A1/ 8x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
8
10
60
6
10
V 72442/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
10
13
60
6
10
V 72442/ A1/13x13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
13
13
46
6
10
V 72442/ A1/16x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
16
20
46
6
10
V 72442/ A1/20x20/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
20
20
36
6
10
V 72442/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
okrągły
13
3
80
6
10
V 72442/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
okrągły
16
4
60
6
10
V 72442/ C1/20x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
okrągły
20
6
60
6
10
V 72442/ C1/25x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
okrągły
25
6
60
6
10
V 72442/ E1/20x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
trapez
20
20
60
6
10
V 72442/ G1/16x32/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek
16
32
46
6
10
V 72442/ G1/20x32/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek
20
32
36
6
10
V 72442/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
8
-
60
6
10
V 72442/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
10
-
60
6
10
V 72442/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
13
-
46
6
10
V 72442/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
5
10
80
6
10
V 72442/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
8
16
60
6
10
V 72442/ L1/10x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
10
20
60
6
10
V 72442/ L1/13x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
13
20
46
6
10

Szczegóły

Opis produktu

  • Trzpień Ø6 mm
  • Korund szlachetny różowy
  • ‎‎średnie wiązanie ceramiczne
  • Dobra wydajność cięcia
  • Do staliw oraz stali stopowych i ulepszonych
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.