Articol 19

ADP
Formă
d1
l1
Granulație
d3
Buc./Ambalaj
V 72442/ A1/ 8x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
8
10
60
6
10
V 72442/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
10
13
60
6
10
V 72442/ A1/13x13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
13
13
46
6
10
V 72442/ A1/16x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
16
20
46
6
10
V 72442/ A1/20x20/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
20
20
36
6
10
V 72442/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc
13
3
80
6
10
V 72442/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc
16
4
60
6
10
V 72442/ C1/20x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc
20
6
60
6
10
V 72442/ C1/25x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disc
25
6
60
6
10
V 72442/ E1/20x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez
20
20
60
6
10
V 72442/ G1/16x32/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con
16
32
46
6
10
V 72442/ G1/20x32/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con
20
32
36
6
10
V 72442/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
8
-
60
6
10
V 72442/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
10
-
60
6
10
V 72442/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
13
-
46
6
10
V 72442/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
5
10
80
6
10
V 72442/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
8
16
60
6
10
V 72442/ L1/10x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
10
20
60
6
10
V 72442/ L1/13x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
13
20
46
6
10

Detalii

Descriere produs

  • coadă Ø6 mm
  • Roz corund
  • Liant ceramic, mediu
  • Bună capacitate de finisare
  • Pentru oţel turnat, oţeluri aliate şi pretratate
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.