V 72442
Brusni čep EKR, srednja vezava, steblo Ø6
Izdelek 19
| |
ADP
|
Oblika
|
d1
|
l1
|
Granulacija
|
d3
|
Kosov na enoto pakiranja
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72442/ A1/ 8x10/ 60
|
|
Cilindrična
|
8
|
10
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ A1/10x13/ 60
|
|
Cilindrična
|
10
|
13
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ A1/13x13/ 46
|
|
Cilindrična
|
13
|
13
|
46
|
6
|
10
|
|
V 72442/ A1/16x20/ 46
|
|
Cilindrična
|
16
|
20
|
46
|
6
|
10
|
|
V 72442/ A1/20x20/ 36
|
|
Cilindrična
|
20
|
20
|
36
|
6
|
10
|
|
V 72442/ C1/13x 3/ 80
|
|
Valjasta
|
13
|
3
|
80
|
6
|
10
|
|
V 72442/ C1/16x 4/ 60
|
|
Valjasta
|
16
|
4
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ C1/20x 6/ 60
|
|
Valjasta
|
20
|
6
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ C1/25x 6/ 60
|
|
Valjasta
|
25
|
6
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ E1/20x20/ 60
|
|
Trapezna
|
20
|
20
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ G1/16x32/ 46
|
|
Stožčasta
|
16
|
32
|
46
|
6
|
10
|
|
V 72442/ G1/20x32/ 36
|
|
Stožčasta
|
20
|
32
|
36
|
6
|
10
|
|
V 72442/ J1/ 8/ 60
|
|
Kroglasta
|
8
|
- |
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ J1/10/ 60
|
|
Kroglasta
|
10
|
- |
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ J1/13/ 46
|
|
Kroglasta
|
13
|
- |
46
|
6
|
10
|
|
V 72442/ L1/ 5x10/ 80
|
|
Koničast lok
|
5
|
10
|
80
|
6
|
10
|
|
V 72442/ L1/ 8x16/ 60
|
|
Koničast lok
|
8
|
16
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ L1/10x20/ 60
|
|
Koničast lok
|
10
|
20
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ L1/13x20/ 46
|
|
Koničast lok
|
13
|
20
|
46
|
6
|
10
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Steblo Ø6 mm
- Žlahten korund roza
- Keramična vezava srednja
- Dobre rezilne lastnosti
- Za lita jekla, legirna in poboljšana jekla
Dokumenti
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas