Artikel 19

ADP
Form
d1
l1
Korn
d3
St./VPE
V 72442/ A1/ 8x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
8
10
60
6
10
V 72442/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
10
13
60
6
10
V 72442/ A1/13x13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
13
13
46
6
10
V 72442/ A1/16x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
16
20
46
6
10
V 72442/ A1/20x20/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
20
20
36
6
10
V 72442/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hjul
13
3
80
6
10
V 72442/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hjul
16
4
60
6
10
V 72442/ C1/20x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hjul
20
6
60
6
10
V 72442/ C1/25x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hjul
25
6
60
6
10
V 72442/ E1/20x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapets
20
20
60
6
10
V 72442/ G1/16x32/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kon
16
32
46
6
10
V 72442/ G1/20x32/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kon
20
32
36
6
10
V 72442/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
8
-
60
6
10
V 72442/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
10
-
60
6
10
V 72442/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
13
-
46
6
10
V 72442/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
5
10
80
6
10
V 72442/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
8
16
60
6
10
V 72442/ L1/10x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
10
20
60
6
10
V 72442/ L1/13x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetsbåge
13
20
46
6
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Skaft Ø6 mm
  • Äderkorund rosa
  • Måttlig keramikbindning
  • God skärprestanda
  • För gjutstål, legerat och seghärdat stål
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.