V 72442
氧化铝磨头,中等硬度,柄径 Ø6
商品 19
| |
ADP
|
形状
|
d1
|
l1
|
颗粒度
|
d3
|
每个包装单位的件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72442/ A1/ 8x10/ 60
|
|
圆柱
|
8
|
10
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ A1/10x13/ 60
|
|
圆柱
|
10
|
13
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ A1/13x13/ 46
|
|
圆柱
|
13
|
13
|
46
|
6
|
10
|
|
V 72442/ A1/16x20/ 46
|
|
圆柱
|
16
|
20
|
46
|
6
|
10
|
|
V 72442/ A1/20x20/ 36
|
|
圆柱
|
20
|
20
|
36
|
6
|
10
|
|
V 72442/ C1/13x 3/ 80
|
|
轮子
|
13
|
3
|
80
|
6
|
10
|
|
V 72442/ C1/16x 4/ 60
|
|
轮子
|
16
|
4
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ C1/20x 6/ 60
|
|
轮子
|
20
|
6
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ C1/25x 6/ 60
|
|
轮子
|
25
|
6
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ E1/20x20/ 60
|
|
倒锥型
|
20
|
20
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ G1/16x32/ 46
|
|
锥型
|
16
|
32
|
46
|
6
|
10
|
|
V 72442/ G1/20x32/ 36
|
|
锥型
|
20
|
32
|
36
|
6
|
10
|
|
V 72442/ J1/ 8/ 60
|
|
球型
|
8
|
- |
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ J1/10/ 60
|
|
球型
|
10
|
- |
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ J1/13/ 46
|
|
球型
|
13
|
- |
46
|
6
|
10
|
|
V 72442/ L1/ 5x10/ 80
|
|
树状,尖点型
|
5
|
10
|
80
|
6
|
10
|
|
V 72442/ L1/ 8x16/ 60
|
|
树状,尖点型
|
8
|
16
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ L1/10x20/ 60
|
|
树状,尖点型
|
10
|
20
|
60
|
6
|
10
|
|
V 72442/ L1/13x20/ 46
|
|
树状,尖点型
|
13
|
20
|
46
|
6
|
10
|
详情
产品描述
- Shank Ø6 mm
- Pink aluminium oxide
- Ceramic bond, medium
- High material removal rate
- For cast steel and for alloyed and pre-toughened steel
为您推荐