Artikkelit 19

ADP
Muoto
d1
l1
Rae
d3
Kpl/PY
V 72442/ A1/ 8x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sylinteri
8
10
60
6
10
V 72442/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sylinteri
10
13
60
6
10
V 72442/ A1/13x13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sylinteri
13
13
46
6
10
V 72442/ A1/16x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sylinteri
16
20
46
6
10
V 72442/ A1/20x20/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sylinteri
20
20
36
6
10
V 72442/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä
13
3
80
6
10
V 72442/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä
16
4
60
6
10
V 72442/ C1/20x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä
20
6
60
6
10
V 72442/ C1/25x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä
25
6
60
6
10
V 72442/ E1/20x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Puolisuunnikas
20
20
60
6
10
V 72442/ G1/16x32/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kartio
16
32
46
6
10
V 72442/ G1/20x32/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kartio
20
32
36
6
10
V 72442/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kuula
8
-
60
6
10
V 72442/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kuula
10
-
60
6
10
V 72442/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kuula
13
-
46
6
10
V 72442/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Suippokaari
5
10
80
6
10
V 72442/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Suippokaari
8
16
60
6
10
V 72442/ L1/10x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Suippokaari
10
20
60
6
10
V 72442/ L1/13x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Suippokaari
13
20
46
6
10

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Varsi Ø6 mm
  • Vaaleanpunaista jalokorundia
  • Keramiikkasidos keskikova
  • Hyvä leikkuuteho
  • Teräsvalulle, seostetuille ja nuorrutetuille teräksille
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.