Artikelen 19

ADP
Vorm
d1
l1
Korrel
d3
Stk./VPE
V 72442/ A1/ 8x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
8
10
60
6
10
V 72442/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
10
13
60
6
10
V 72442/ A1/13x13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
13
13
46
6
10
V 72442/ A1/16x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
16
20
46
6
10
V 72442/ A1/20x20/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
20
20
36
6
10
V 72442/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel
13
3
80
6
10
V 72442/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel
16
4
60
6
10
V 72442/ C1/20x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel
20
6
60
6
10
V 72442/ C1/25x 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
wiel
25
6
60
6
10
V 72442/ E1/20x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
trapezium
20
20
60
6
10
V 72442/ G1/16x32/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kegel
16
32
46
6
10
V 72442/ G1/20x32/ 36 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kegel
20
32
36
6
10
V 72442/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
8
-
60
6
10
V 72442/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
10
-
60
6
10
V 72442/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
13
-
46
6
10
V 72442/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
spitse boog
5
10
80
6
10
V 72442/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
spitse boog
8
16
60
6
10
V 72442/ L1/10x20/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
spitse boog
10
20
60
6
10
V 72442/ L1/13x20/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
spitse boog
13
20
46
6
10

Details

Productbeschrijving

  • Schacht ø 6 mm
  • Pink aluminium oxide
  • Ceramic bond, medium
  • High cutting performance
  • For cast steel and for alloyed and pre-toughened steel
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.