Είδος 1

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VBA 6M48/ 1/ 50
50ml
Φιάλη

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Υψηλής αντοχής, αναερόβια κόλλα ενός συστατικού για τη στερέωση υψηλής καταπόνησης μεταλικών δαχτυλιδιών και ρουλεμάν. Η κόλλα χωρίς διαλύτη είναι ανθεκτική σε θερμότητα και τις χημικές ουσίες. Σκληραίνει στο κενό και στερεώνει τα εξαρτήματα μόνιμα, ακόμη και σε παθητικά υλικά.

Οφέλη

  • Μόνιμη κόλλα που διαλύεται μόνο με θέρμανση
  • Σπείρωμα έως M20 και γεφύρωση κενού έως 0,15 mm
  • Υψηλή αντοχή σε χημικές επιδράσεις
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις
  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με παθητικά υλικά

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
Πράσινο
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
175 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Βάση
Αξία:
dimethacrylate ester
Διαδικασία δοκιμής:
     
Density
Αξία:
1.1 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN 524
Maximum gap
Αξία:
0.15 mm
Διαδικασία δοκιμής:
     
Curing time for full strength
Αξία:
6 h
Διαδικασία δοκιμής:
at room temperature, on steel
Residual torque
Αξία:
60 Nm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Αξία:
1-2 h
Διαδικασία δοκιμής:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Αξία:
M20
Διαδικασία δοκιμής:
     
Curing time for fixture
Αξία:
1-7 min
Διαδικασία δοκιμής:
at room temperature, on steel
Strength
Αξία:
high strength
Διαδικασία δοκιμής:
    
Breakaway torque
Αξία:
48 Nm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Αξία:
34 N/mm²
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN 15337
Viscosity
Αξία:
500 mPas
Διαδικασία δοκιμής:
Brookfield (25 °C)

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

VBA 6M48/ 1/ 50 Κόλλα ένωσης, υψηλής αντοχής και μέσου ιξώδους Εικόνα προϊόντος

VBA 6M48/ 1/ 50

Κόλλα ένωσης, υψηλής αντοχής και μέσου ιξώδους

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.