Είδος 3

ADP
DN
d2
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Τύπος
E 2522/ 6/ 14
6
M14 x 1.5
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522/ 6/1/4
6
G 1/4"
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522/ 9/3/8
9
G 3/8"
17
80
17
11
27
32
9
13

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 35 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C

Υλικό

  • Επινικελωμένος ορείχαλκος / μανίκι από ανοξείδωτο χάλυβα / FKM
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.