Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Άμεση διαθεσιμότητα

Χάρη στην αποθήκη εμβαδού 18.000 m² με τυποποιημένα εξαρτήματα μπορούμε να εγγυηθούμε την άμεση διαθεσιμότητα.

Παραγγέλνετε σήμερα – άμεση αποστολή

Στις κεντρικές εγκαταστάσεις μας υπάρχουν διαθέσιμες μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης τόσο για έτοιμα εξαρτήματα όσο και για πρώτες ύλες. Χάρη σε αυτούς τους χώρους για αποθήκευση προϊόντων που σχετίζονται με την κατασκευή μητρών, καλουπιών και μηχανών, μπορούμε να εγγυηθούμε στους πελάτες μας διαθεσιμότητα που αγγίζει το 98 %.

 

100 %

εσωτερική παραγωγή πλακών

∼ 100.000

είδη στη γκάμα προϊόντων μας

98 %

διαθεσιμότητα από το απόθεμα

76

χώρες, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις κατά το έτος 2024

Η Meusburger σας προσφέρει

  • Το μεγαλύτερο απόθεμα προκατασκευασμένων εξαρτημάτων στην Ευρώπη
  • Παραδόσεις φορτίου χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση (DAP) όλων των προϊόντων εντός της Ευρώπης (βλ. GTC)
  • Ταχύτερη δυνατή παράδοση χάρη στις βελτιστοποιημένες διεργασίες εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφοράς
  • Υπηρεσία παρακολούθησης αποστολής μέσω της ιστοσελίδας της Meusburger

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

Αποθήκες 18.000 τ.μ. για σύντομους χρόνους παράδοσης

Σχεδόν όλα τα είδη στην ιστοσελίδα μας είναι άμεσα διαθέσιμα, εντοπίζονται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και αποστέλλονται σε εσάς μέσω εξαιρετικών δικτύων μεταφοράς. Χάρη στις βέλτιστες διεργασίες και τις συμφωνίες μας με τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες μεταφορών, επωφελείστε ως πελάτης από την άριστα οργανωμένη υπηρεσία παραγγελιών και παραδόσεων της εταιρείας μας. Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται άμεσα. Δεν χάνετε χρόνο και μπορείτε να υλοποιήσετε τα έργα σας το ταχύτερο δυνατόν.

Εάν η παραγγελία σας καταγραφεί έως την καθορισμένη ώρα, η φόρτωση σας θα φύγει από εμάς την ίδια ημέρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΕΕΤρίτη χώραΕξαιρέσεις
Τυπικό πακέτο16:0014:0012:30 (RS)
13:00 (CH)
13:30 (AT, HR, BG)
Πακέτο εξπρές16:0014:00
Τυπική παλέτα13:3012:3009:30 (RS, BA, MK)
12:30 (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Παλέτα εξπρές09:3012:30 (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Αναπτυσσόμαστε για τους πελάτες μας

Προκειμένου να μπορούμε να εγγυηθούμε και μελλοντικά την άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων , αυξήσαμε σε σημαντικό βαθμό τη χωρητικότητα της αποθήκης μας. Η δημιουργία μιας αυτοματοποιημένηςαποθήκης αυτόματης για μικρά είδη και εξαρτήματα είχε ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να τηρούμε τις υποσχέσεις μας και να έχουμε πάντα σε απόθεμα τα προϊόντα.


 
Δυνατότητες αποθήκευσης για έτοιμα εξαρτήματα

Αυτοματοποιημένη αποθήκη μικρών τεμαχίων

Η αυτοματοποιημένη αποθήκη μικρών τεμαχίων διαθέτει πάνω από 63.000 θέσεις αποθήκευσης. Το προϊόν εντοπίζεται με το πάτημα ενός κουμπιού και στη συνέχεια αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατόν σε όλον τον κόσμο.

Αυτοματοποιημένη αποθήκη μικρών τεμαχίων

Συμβατική χειροκίνητη αποθήκη μικρών τεμαχίων

Τα εξαρτήματα που δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην αυτοματοποιημένη αποθήκη μικρών τεμαχίων λόγω ορισμένων παραμέτρων, αποθηκεύονται σε αυτή την αποθήκη.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Απόθεμα πλακών

Περίπου 25.000 κωδικοί βρίσκονται στο απόθεμα πλακών μας. Όλες οι πλάκες κάτω των 30 κιλών ταξινομούνται σε ευρύχωρα ράφια, ενώ οι πλάκες με μεγαλύτερο βάρος αποθηκεύονται σε ειδικές περιοχές στο δάπεδο.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Αποθηκευτικοί χώροι για πρώτες ύλες

Αποθήκη υψηλών ραφιών

Τρεις αποθήκες με συνολική χωρητικότητα περίπου 6.000 αποθηκευτικών θέσεων διασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Υπαίθρια αποθήκη

Στην υπαίθρια αποθήκη της εταιρείας μας έκτασης περίπου 25.000 m² φυλάσσονται πρώτες ύλες δισφόρων υλικών, οι οποίες είναι άμεσα διαθέσιμες για περαιτέρω επεξεργασία.

Tagellager
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.