Artikel 6

ADP
l [m]
Belegung Steckerseite
Belegung Buchsenseite
Pole
Typ
Leitung
RHZ 2200/ 3/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
3
522
522
24
Fühler
Fühlerleitungen:
24 x 0,50 mm² Fe CuNi, Typ J
RHZ 2200/ 6/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
6
522
522
24
Fühler
Fühlerleitungen:
24 x 0,50 mm² Fe CuNi, Typ J
RHZ 2200/ 3/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
3
620
620
16
Fühler
Fühlerleitungen:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Typ J
RHZ 2200/ 6/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
6
620
620
16
Fühler
Fühlerleitungen:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Typ J
RHZ 2200/ 3/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
3
522
522
16
Fühler
Fühlerleitungen:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Typ J
RHZ 2200/ 6/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
6
522
522
16
Fühler
Fühlerleitungen:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Typ J

Details

Produktbeschreibung

  • Kabel zur Verbindung der Heißkanalregler profiTEMP+ und profiTEMP IM sowie des Heißkanaldiagnosegeräts profiTEMP TM mit dem Heißkanalsystem
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.