E 1710
Auswerferstift gehärtet
Artikel 610
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1710/ 0,4 x 100
|
|
0.4
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,5 x 100
|
|
0.5
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,6 x 100
|
|
0.6
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,7 x 100
|
|
0.7
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 40
|
|
0.8
|
40
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 50
|
|
0.8
|
50
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 63
|
|
0.8
|
63
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 80
|
|
0.8
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 100
|
|
0.8
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 125
|
|
0.8
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 160
|
|
0.8
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 200
|
|
0.8
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,9 x 100
|
|
0.9
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,9 x 200
|
|
0.9
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 40
|
|
1
|
40
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 50
|
|
1
|
50
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 63
|
|
1
|
63
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 80
|
|
1
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 100
|
|
1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 125
|
|
1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 160
|
|
1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 200
|
|
1
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 250
|
|
1
|
250
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,01 x 100
|
|
1.01
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,01 x 200
|
|
1.01
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,02 x 100
|
|
1.02
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,02 x 200
|
|
1.02
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,05 x 100
|
|
1.05
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,05 x 200
|
|
1.05
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,1 x 40
|
|
1.1
|
40
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
Details
Produktbeschreibung
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Maximale Temperatur: 200 °C
Material
- ≈1.2210 ≈60 HRC
Hier können Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Konfigurator startenFragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen