E 1710
Utstötarpinne härdad
Artikel 612
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1710/ 0,4 x 100
|
|
0.4
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,5 x 100
|
|
0.5
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,6 x 100
|
|
0.6
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,7 x 100
|
|
0.7
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 40
|
|
0.8
|
40
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 50
|
|
0.8
|
50
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 63
|
|
0.8
|
63
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 80
|
|
0.8
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 100
|
|
0.8
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 125
|
|
0.8
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 160
|
|
0.8
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,8 x 200
|
|
0.8
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,9 x 100
|
|
0.9
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 0,9 x 200
|
|
0.9
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 40
|
|
1
|
40
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 50
|
|
1
|
50
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 63
|
|
1
|
63
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 80
|
|
1
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 100
|
|
1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 125
|
|
1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 160
|
|
1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 200
|
|
1
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1 x 250
|
|
1
|
250
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,01 x 100
|
|
1.01
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,01 x 200
|
|
1.01
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,02 x 100
|
|
1.02
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,02 x 200
|
|
1.02
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,05 x 100
|
|
1.05
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,05 x 200
|
|
1.05
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710/ 1,1 x 40
|
|
1.1
|
40
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Maximal temperatur: 200°C
Material
- ≈1.2210 ≈60 HRC
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig