Artikel 78

ADP
d1
l
b
h
r
d3
l3
r3
r4
E 1710R/ 2 x 125
2
125
1.5
3.3
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2 x 160
2
160
1.5
3.3
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2 x 200
2
200
1.5
3.3
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2 x 250
2
250
1.5
3.3
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2,2 x 125
2.2
125
1.6
3.4
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2,2 x 250
2.2
250
1.6
3.4
0.2
4
2
0.5
1
E 1710R/ 2,5 x 125
2.5
125
1.75
4
0.3
5
2
0.5
1
E 1710R/ 2,5 x 160
2.5
160
1.75
4
0.3
5
2
0.5
1
E 1710R/ 2,5 x 250
2.5
250
1.75
4
0.3
5
2
0.5
1
E 1710R/ 3 x 125
3
125
2
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3 x 160
3
160
2
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3 x 200
3
200
2
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3 x 250
3
250
2
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3 x 400
3
400
2
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3,2 x 125
3.2
125
2.1
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3,2 x 250
3.2
250
2.1
4.5
0.3
6
3
0.5
1
E 1710R/ 3,5 x 125
3.5
125
2.25
5
0.3
7
3
0.5
1
E 1710R/ 3,5 x 250
3.5
250
2.25
5
0.3
7
3
0.5
1
E 1710R/ 3,5 x 400
3.5
400
2.25
5
0.3
7
3
0.5
1
E 1710R/ 4 x 125
4
125
2.5
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4 x 160
4
160
2.5
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4 x 200
4
200
2.5
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4 x 250
4
250
2.5
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4 x 400
4
400
2.5
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,2 x 125
4.2
125
2.6
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,2 x 250
4.2
250
2.6
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,2 x 400
4.2
400
2.6
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,5 x 125
4.5
125
2.75
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,5 x 250
4.5
250
2.75
6
0.3
8
3
0.5
2
E 1710R/ 4,5 x 400
4.5
400
2.75
6
0.3
8
3
0.5
2

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 200 °C

Vorteile

  • Zuverlässige und präzise Positionierung von Konturauswerfern
  • Platzsparende Kopfgeometrie ermöglicht besonders kleine Auswerferabstände
  • Asymmetrische Kopfgeometrie mit Zentrierfase für fehlerfreie und einfache Montage

Material

  • ≈1.2210 ≈60 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.