Артикул 5

ADP
Тип
n max. [min-1]
Съдържание на комплекта
GESM 1400/Set-1
Set-1
40000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high rpm GESM 3200/40
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-2
Set-2
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-3
Set-3
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 1400/Set-4
Set-4
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20
GESM 1400/Set-5
Set-5
7600
  • Control unit GESM 1400/40
  • Polisher attachment for brushless micro motor GESM 2610/0-6,0

Детайли

Описание на продукта

  • Висока мощност благодарение на безчетковите мотори
  • Безстепенни регулиране на оборотите от 1.000 до 40.000 U/min
  • Показател на степента на натоварване и защита от претоварване
  • С функция за запаметяване; Свързването на 2 мотора е възможно
  • Постоянна регулиране на скоростта
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.