Vare 14

ADP
d1
l
d2
E 20709/ 1,3x250
1.3
250
0.8
E 20709/ 1,6x250
1.6
250
1.2
E 20709/ 2,4x250
2.4
250
1.8
E 20709/ 3,3x250
3.3
250
2.5
E 20709/ 1,6x500
1.6
500
1.2
E 20709/ 2,4x500
2.4
500
1.8
E 20709/ 3,3x500
3.3
500
2.5
E 20709/ 4 x500
4
500
3
E 20709/ 5 x500
5
500
4
E 20709/ 6 x500
6
500
5
E 20709/ 8 x500
8
500
6.5
E 20709/10 x500
10
500
8.5
E 20709/12 x500
12
500
10
E 20709/14 x500
14
500
12

Detaljer

Materiale

  • 1.4301
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.