Vare 8

ADP
d1
l
d2
SW
d4
l2
l3
E 20259/10/120/ 14
10
120
M14 x 1.5
17
6
12
15.5
E 20259/10/240/ 14
10
240
M14 x 1.5
17
6
12
15.5
E 20259/10/120/1/4
10
120
G 1/4"
17
6
12
15.5
E 20259/10/240/1/4
10
240
G 1/4"
17
6
12
15.5
E 20259/14/150/ 16
14
150
M16 x 1.5
22
9
12
15.5
E 20259/14/300/ 16
14
300
M16 x 1.5
22
9
12
15.5
E 20259/14/150/3/8
14
150
G 3/8"
22
9
12
15.5
E 20259/14/300/3/8
14
300
G 3/8"
22
9
12
15.5

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 40 bar
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.