Upínání obrobků pomocí upínacích těles H 1080

Obrobky lze upínat různými způsoby. Dobrou volbou je použití našich upínacích těles H 1080: Pomocí nich lze upnout vložky do formy NF nebo malé až středně velké obrobky.

Náš upínací systém pro výrobu forem se skládá v prvé řade z upínacích těles H 1080, které se šroubují do otvorů upínací desky. Na druhé straně jsou součástí systému také upínací čepy H 1082, které se montují do připraveného obrobku. Upnutí čepů do upínacích těles se provádí čistě mechanicky pomocí kuliček. Při upínání se obrobek přitlačuje pomocí namontovaných upínacích čepů na plochy upínacích těles.

Spannsystem mit den Spannkörpern H 1080.

Upínací čep H 1082

Upínací čepy H 1082 jsou k dispozici v průměrech 11,6 mm a 12 mm.

  • Upínací čepy průměru ø 11,6 mm se používají pro vložky nebo obrobky, které jsou po opracování tepelně zpracovány. Lícovaný otvor vložky do formy se poté upraví ø 12 mm, aby bylo možné pro upnutí při dokončování použít upínací čepy ø 12 mm.
  • Pro obrobky bez tepelného zpracování lze ihned použít upínací čep s průměrem ø 12 mm.

Detailaufnahme der Spannzapfen H 1082, die in die Bohrung der Aufspannplatte geschraubt wurden.

Upínání pomocí upínací těles H 1080 umožňuje obrábět obrobky ze všech pěti stran bez nežádoucích hran. Přesnost opakování upnutí je díky středění na nulový bod v rozsahu mikrometrů.

Upínací deska H 20100 s rastrem 20 mm

Upínací deska H 20100 v kombinaci s upínacími tělesy H 1080 umožňuje flexibilní polohové upínání obrobků s rastrem otvorů 20 mm.

  • Jednorázové nastavení polohy upínací desky na stole stroje pomocí vysoce přesné vyrovnávací hrany
  • Polohování a montáž upínacích těles H 1080 do rastru otvorů 20 mm
  • Opakovatelné a spolehlivé upínání obrobků s přesnými otvory a závitem do použitých upínacích tělesech

Doba zpracování se díky výrazně redukované době seřizování zkracuje a upínáním bez nežádoucích hran se zjednodušuje také programování.

Aufspannplatte H 20100 mit Spannkörpern H 1080 – für ein flexibles positionsbezogenes Aufspannen im 20-mm-Bohrungsraster.
H 1080 Upínací těleso se středěním Jednotlivý obrázek produktu
H 1080
Upínací těleso se středěním
H 1082 Aretační trubka Jednotlivý obrázek produktu
H 1082
Aretační trubka
H 20100 Upínací deska s 20 mm rastrem Jednotlivý obrázek produktu
H 20100
Upínací deska s 20 mm rastrem

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku