Položek 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12258/ 6
6
4
0.15
65
18
5.5
28
6
WZF 12258/ 8
8
4
0.15
75
24
7.5
38
8
WZF 12258/10
10
4
0.2
80
30
9.2
38
10
WZF 12258/12
12
4
0.2
93
36
11.2
46
12
WZF 12258/16
16
4
0.35
108
48
15
58
16
WZF 12258/20
20
4
0.45
126
60
19
74
20

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Vhodné

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Vhodné

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoce výkonná fréza s rozdílným dělením a středovým břitem
  • Řezná délka 3xd
  • Uvolňovací průměr za řeznými břity

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s vícevrstvou povrchovou úpravou TiAlN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.