Položek 1

ADP
Typ
Obsah sady
V 22320/Set 0,9-5,9
Set 0,9-5,9
V 22320 Pin punch Ø0.9/1.4/1.8/2.4/2.8/3.4/3.9/5.9 including metal case

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro odstranění, kolíků a čepů z průchozích otvorů
  • Vroubkované vodicí pouzdro s kaleným hrotem
  • ø 0,9 až 3,9 mm s volným vodicím pouzdrem (pevné provedení: ø 5,9 mm)

Materiál

  • Chromvanadová ocel

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

V 22320/Set 0,9-5,9 Sada vyrážečů závlaček s vodícím čepem Sada

V 22320/Set 0,9-5,9

Sada vyrážečů závlaček s vodícím čepem

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.