Položek 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Hmotnost [g]
Fn [N]
SK
MFH 10402/0,2/18,7
0.2
18.7
40
15.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-100-0

Podrobnosti

Popis produktu

  • K přesnému nastavení nebo kontrole obrobků
  • Optimální fixace díky rybinovému vedení
  • S diamantovými ložisky a ozubenými kolečky
  • Otočný kroužek se stupnicí

Rozsah dodávky

  • Upínací dřík MFHZ 8040 a plastové pouzdro

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MFH 10402/0,2/18,7 Analogový páčkový úchylkoměr, 0.002 mm Jednotlivý obrázek produktu

MFH 10402/0,2/18,7

Analogový páčkový úchylkoměr, 0.002 mm

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.