Артикул 6

ADP
d1
d2
Вентил
l1
l2
d3
d4
E 2258/ 9/13
9
13
-
30
14
17
6
E 2258/13/ 9
13
9
-
36
14
22
6
E 2258/13/19
13
19
-
36
27
22
9
E 2258/19/13
19
13
-
58
14
31
9
E 2258/ 9/13 V
9
13
JA
30
14
17
6
E 2258/13/ 9 V
13
9
JA
36
14
22
6

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура (масло): 200 °C
  • Максимална температура (вода): 150 °C

Предимства

  • Съвместим според европейският стандарт

Материал

  • 2.0401 (CuZn)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.