Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

VHM rotorfrees met kruisvertanding, schacht Ø3, Premium

V 72244

Productbeschrijving

  • Schacht ø 3 mm
  • Lange levensduur
  • Hoge snijrandstabiliteit
  • Geschikt voor veredeld en gehard staal < 54 HRC en chroomstaal

Weitere Informationen zu den Schnittwerten finden Sie hier.

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

Vorm
d3
l
d1
l1
Nr. Prijs / stuk Aantal
cilinder 3 43 6 13 V 72244/ A1/  6,0x13,0 17,60 €
cil. recht vertand 3 43 6 13 V 72244/ A2/  6,0x13,0 18,90 €
cilinder rond 3 43 6 14 V 72244/ A3/  6,0x14,0 20,10 €
trapezium 3 36 6 6 V 72244/ E1/  6,0x  6,0 19,10 €
spitse conus 3 43 6 13 V 72244/G3/  6,0x13,0 17,70 €
kogel 3 35 6 V 72244/ J1/  6,0 15,70 €
ronde boog 3 43 6 13 V 72244/ L2/  6,0x13,0 19,50 €
druppel 3 40 6 10 V 72244/M4/  6,0x10,0 19,10 €

Productinformatie

Downloads

Hier kunt u het informatieblad van dit product als PDF downloaden.

PDF openen

Weitere Informationen zu den Schnittwerten der Frässtifte finden Sie hier.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version