Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Pijpsleutel

V 34010

Productbeschrijving

  • Für die Befestigung der Anschlussnippel E 2000, E 20009, E 2300 und E 21194
  • Mit Querbohrung für Drehstab
  • Dünnwandiges Vergütungsstahlrohr für enge Einbauräume

Materiaal

  • Vergütungsstahlrohr gehärtet und verchromt

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

l
d1
d2
d3
SW1
SW2
Nr. Prijs / stuk Aantal
101 10 10,5 6 6 7 V 34010/  6x  7 4,49 €
102 12 13 6 8 9 V 34010/  8x  9 4,49 €
119 14,2 15,5 6 10 11 V 34010/10x11 5,30 €
139 16,5 17,7 8 12 13 V 34010/12x13 5,55 €
142 19 20 8 14 15 V 34010/14x15 5,90 €
149 22 23,2 10 16 17 V 34010/16x17 7,45 €
166 27,4 29,8 12 20 22 V 34010/20x22 11,30 €
184 32,3 35,7 14 24 27 V 34010/24x27 13,00 €

Productinformatie

Downloads

Hier kunt u het informatieblad van dit product als PDF downloaden.

PDF openen

Aanbevolen producten

vanaf 43,50 €

vanaf 4,41 €

vanaf 3,55 €

vanaf 22,10 €
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version