Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Elektrode, grafiet Q70

V 92571

Product keuze

Materiaal
h2
H
b2/l2
b1
l1
h1
Nr. Prijs / stuk Aantal
Q70 32 82 15 20 20 50 V 92571/15/20 20/50 11,60 €
Q70 32 112 15 20 20 80 V 92571/15/20 20/80 13,10 €
Q70 32 112 15 25 25 80 V 92571/15/25 25/80 16,30 €
Q70 32 82 15 30 30 50 V 92571/15/30 30/50 17,00 €
Q70 32 82 15 35 35 50 V 92571/15/35 35/50 20,40 €
Q70 32 82 15 40 40 50 V 92571/15/40 40/50 24,30 €
Q70 32 112 15 40 40 80 V 92571/15/40 40/80 30,80 €
Q70 40 72 25 30 30 32 V 92571/25/30 30/32 15,70 €
Q70 40 92 25 30 30 52 V 92571/25/30 30/52 18,00 €
Q70 40 92 25 35 35 52 V 92571/25/35 35/52 21,90 €
Q70 40 120 25 35 35 80 V 92571/25/35 35/80 26,40 €
Q70 40 72 25 40 40 32 V 92571/25/40 40/32 22,40 €
Q70 40 92 25 40 40 52 V 92571/25/40 40/52 26,40 €
Q70 40 120 25 40 40 80 V 92571/25/40 40/80 32,30 €
Q70 40 92 25 50 50 52 V 92571/25/50 50/52 37,20 €
Q70 40 120 25 50 50 80 V 92571/25/50 50/80 46,30 €

Productinformatie

Techniek tips

E Graphitqualitäten

Alle Meusburger Graphite sind speziell für die Funkenerosion entwickelt, was eine gleichbleibende Qualität und gute Bearbeitbarkeit garantiert.

Q70

  • Je nach Maschinentechnologie ist eine Oberflächengüte von VDI 27 (2.2 µmRa) bis VDI 24 (1.6 µmRa) erreichbar
  • Geringer Elektrodenverschleiß
  • Gute Oberfläche
  • Schneller Erodierprozess

Q60

  • Für Oberflächen von VDI 22 (1.26 µmRa)
  • Ideal für hochwertige Schlichtarbeiten
  • Für stark detaillierte Formen
  • Gute Oberfläche bei guter Abtragsleistung

Q40

Für Oberflächen von VDI 20 (1.0 µmRa)

Komplizierte Elektroden mit feinen Konturen

Geringer Elektrodenverschleiß bei guter Abtragsleistung

Für sehr anspruchsvolle Oberflächengüten



Q70Q60Q40
Mittlere Korngröße7 µm6 µm4 µm
Erreichbare OberflächengüteVDI 27 (2.2 µm Ra) -
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Dichte1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Elektr. Widerstand12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Biegefestigkeit54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Härte62 Shore60 Shore72 Shore
Techniek tips
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version