Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

NE – Erodierblöcke

Unsere Erodierblöcke sind speziell als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen geeignet. Aufgrund der verschiedenen Anforderungen und Materialien, die unsere Kunden bearbeiten, haben wir für eine Vielzahl der Anwendungen das passende Material.

Auswahl des Materials

Die Stahlauswahl und Einbauhärte hängen von der Blechstärke und Festigkeit des zu bearbeitenden Materials ab.

Je größer die Blechstärke und Festigkeit des Schneidgutes, desto höher sind die Belastungen des Werkzeugs.

Materialien für den Stanzwerkzeugbau

1.2363

  • Sehr gute Maßhaltigkeit, Zähigkeit und Durchhärtbarkeit

1.2379

  • Sekundärhärtend – Grundwerkstoff für Nitrierung oder Beschichtung
  • Hochlegierter Durchhärterstahl mit mäßiger Zerspanbarkeit

1.3343

  • Sehr gute Durchhärtbarkeit
  • Schnellarbeitsstahl mit sehr hoher adhäsiver und abrasiver Verschleißfestigkeit

1.3344 PM

  • Höchste adhäsive und abrasive Verschleißfestigkeit
  • Pulvermetallurgisch hergestellter Schnellarbeitsstahl mit guter Zerspanbarkeit

M V10 PM

  • Hoher Vanadiumgehalt – optimale Kantenstabilität
  • Pulvermetallurgisch hergestellter Schnellarbeitsstahl mit optimaler Maßbeständigkeit nach der Wärmebehandlung

M W10 PM

  • Hoher Kobalt-Gehalt – sehr hohe Warmhärte
  • Hohe adhäsive Verschleißfestigkeit
  • Pulvermetallurgisch hergestellter Schnellarbeitsstahl mit höchster Druckbelastbarkeit
Hartmetall

CF-H40S+

  • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • Die Universal-Hartmetallsorte – der ideale Kompromiss zwischen Härte und Bruchzähigkeit bei hoher Kantenstabilität

CF-H25S+

  • Alternative zu CF‑H40S+ bei abrasivem Verschleiß
  • Feinst-/Feinkornsorte mit guter Kantenstabilität trotz hoher Härte

Ihr Erodierblock liegt bereits bei uns am Lager

Denken Sie bei der Herstellung und Instandhaltung von Werkzeugen an die schnelle Reaktionszeit von Meusburger. Daneben profitieren Sie von weiteren Vorteilen:

  • Gängige Abmessungen, geglüht oder gehärtet, mind. 3-mal angelassen
  • Je nach Materialanforderung tiefgekühlt
  • Mit gekennzeichneter Walzrichtung
  • Frei wählbare Startlochbohrungen
  • 100%ige Lagerverfügbarkeit

Erodierblöcke mit Startloch

Unsere digitalen Kataloge bieten die Möglichkeit, Startlöcher an Ihren Erodierblöcken anbringen zu lassen. Die frei konfigurierbaren Startlöcher mit ø 1 mm ermöglichen höchste Flexibilität beim Festlegen der Erodierkonturen. Bis auf die Materialqualitäten CF-H25S+ und CF-H40S+ (Hartmetall) bieten wir alle Erodierblöcke, egal ob geglüht oder gehärtet, mit frei positionierbarem Startloch an. Sie ersparen sich damit das oftmals teure Anbringen von Startlöchern für das Drahterodieren.

Erodierblöcke wahlweise mit Gewinde

Um die Verschraubung der Konturstempel noch effizienter zu bewerkstelligen, können zusätzlich zu Startbohrungen auch Gewinde nach Ihren Vorgaben von uns in die bereits gehärteten Erodierblöcke eingebracht werden.

Sonderausführung in der Stärke

Unsere Erodierblöcke sind ebenfalls als Sonderausführungen in der Stärke erhältlich. Sollten Sie in unseren Katalogen nicht die passende Stärke für Ihren Bedarf finden, dann passen Sie diese direkt im digitalen Katalog an. Mit einem Klick auf den sich im Warenkorb befindenden Erodierblock öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Innerhalb dieses Fensters besteht außer für Erodierblöcke aus Hartmetall die Möglichkeit, die Stärke variabel einzugeben. Selbst auf dem Lieferschein oder den Versandetiketten können Sie Bemerkungen anbringen lassen.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version