Der neue Verschleißeinsatz für smartFILL RT- und NZ-Anschnitte bietet gleichzeitig mehrere Vorteile.
Der unkomplizierte Einbauraum für den Verschleißeinsatz lässt sich einfach ins Werkzeug einbringen. Die Vorkammergeometrie für die Düse wird dabei vom Einsatz gebildet. Der Einsatz sorgt im Vergleich mit einem durchtauchenden Düsenkopf (RT-D/NZ-D) für eine zusätzliche thermische Trennung zwischen Düse und Werkzeug und damit für eine geringere Temperatur an der Stirnfläche. Klebeffekte oder Oberflächenfehler können damit vermieden werden.
Der Verschleißeinsatz lässt sich ebenso leicht im Werkzeug montieren wie demontieren. So kann er bei auftretendem Verschleiß der Anschnittbohrung und verminderter Anschnittqualität leicht gegen einen neuen Einsatz getauscht werden. Aufwändige Reparaturarbeiten im Werkzeug, wie sie bei einer ins Werkzeug eingearbeiteten Düsenvorkammergeometrie erforderlich wären, sind dadurch hinfällig.
Merkmale:
Hohe Verschleißfestigkeit
Anschnittqualität werkzeugseitig schnell wieder herstellbar
Austauschbare, wartungsfreie Ausführung
Schnelle Integration in das Werkzeugkonzept
Einfache Einbringung der Geometrie in die Werkzeugplatte
Kurze Lieferzeiten
Einfache Montage
Productinformatie
Download
Im Bereich „Media & Downloads“ finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. Für technische Daten, wie z. B. Betriebsanleitungen und Servicehandbücher, bitten wir Sie, sich anzumelden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.