Die Verteilerdüse thermoFILL eignet sich insbesondere für Anwendungen im Bereich Caps & Closures.
Die schiebedichte Düse wurde für die direkte Anbindung an das Spritzgussteil konzipiert. Sie zeichnet sich durch einen vom Anschnitt weit entfernten Kontakt zum Werkzeug aus. So ist der Anschnitt thermisch optimal isoliert.
Um einen schnellen Farbwechsel durchzuführen, kann die düsenseitige Formplatte auf die Auswerferseite gezogen und die Kunststoffkappe mit der alten Farbe von der Düse abgelöst werden. Auch dann bleibt der Kontakt in der Düsenhalteplatte weiter bestehen. So wird Verschleiß auf den Kontaktflächen vermieden und eine dauerhafte Abdichtung zur Kunststoffschmelze gewährleistet.
Productinformatie
Download
Im Bereich „Media & Downloads“ finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. Für technische Daten, wie z. B. Betriebsanleitungen und Servicehandbücher, bitten wir Sie, sich anzumelden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.