Durch das Schiebedicht-Prinzip sind große Düsenabstände bei gleichzeitig geringer Düsenlänge möglich. Die Schiebedicht-Heißkanaldüse wird in die Düsenhalteplatte eingebaut und liegt plan auf dieser auf. Die Abdichtung erfolgt über die exakte Höhenabstimmung im Werkzeug an den Metalldichtflächen zwischen Heißkanaldüse und Heißkanal.
Reduzierter Temperaturverlust und mehr Anwendungsmöglichkeiten
Die Schmelzekanalgeometrie und innovative Beheizungstechnik ermöglichen die Verarbeitung fast aller Kunststofftypen. Selbst technische Kunststoffe mit extrem hoher Verarbeitungstemperatur lassen sich mit der smartFILL verarbeiten.
Variable Anschnittbaugruppen
Die unterschiedlichen Anschnittausführungen bieten die passende Auswahl zu den jeweiligen Anforderungen des Spritzgussteils und des Werkzeugkonzeptes. Die Lage des Abrisspunktes bleibt dabei konstant, so dass bei Bedarf problemlos zwischen den Ausführungen gewechselt werden kann.
Productinformatie
Download
Im Bereich „Media & Downloads“ finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. Für technische Daten, wie z. B. Betriebsanleitungen und Servicehandbücher, bitten wir Sie, sich anzumelden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.