Höhere Qualität dank der gekühlten Kompaktschiebereinheit
07.03.2023, Matrijzenbouw
Im Herbst 2022 präsentierte Meusburger eine Neuheit im Bereich Formenbau: die E 3380 Kompaktschiebereinheit gekühlt. Sie ist die einzige Kompaktschiebereinheit mit vorgefertigter Kühlbohrung und integrierter Kühldüse am Markt.
Kunden profitieren außerdem von der extrem kompakten Bauweise und einem Schieberweg von bis zu 40 mm, der im Bedarfsfall abgestimmt werden kann. Bei der Entwicklung der Schiebereinheit stand besonders die einfache Anwendung im Vordergrund, daher ermöglichen die Geometrien maximale Flexibilität beim Einbau. Der gehärtete und DLC-beschichtete Kompaktschieber ist bei Meusburger in drei verschiedenen Größen sowie in zwei verschiedenen Hublängen ab Lager lieferbar. Für alle Größen können die 3D-Daten einbaufertig aus dem Meusburger Shop exportiert werden. Zudem stehen für die CAD-Konstruktion zu jeder Variante Abzugskörper zur Verfügung. Damit kann der Werkzeugkonstrukteur in wenigen Minuten eine Schieberbaugruppe in seiner CAD-Konstruktion platzieren. Passend zur Kompaktschiebereinheit empfiehlt Meusburger die Schieberhaltevorrichtung E 3046, für die im Schieber bereits eine Freistellung vorgefertigt ist.
Ihre Vorteile
Verringerte Zykluszeiten dank effizienter Kühlung
Optimierter Produktions- und Formprozess
Erhöhte Qualität des Formteils durch optimale Kühlung bis zur Formgebung
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.