Einfach & schnell ausgetauscht: Führungssäule mit konischem Schaft
01.09.2020, Stansmatrijzen
Neu im Sortiment von Meusburger sind die Führungssäulen mit konischem Schaft. Diese haben sich bestens bewährt, da sie sich einfach und schnell direkt auf dem Stanzautomat bzw. in der Fertigung austauschen lassen.
Führungssäulen mit konischem Schaft werden immer dort eingesetzt, wo eine einfache Demontage der Säule gefordert ist. Ebenso werden sie für Dauerläufer verwendet, bei denen die Führungssäule häufig gewechselt werden muss. Wenn beispielsweise eine Führungssäule mit Bund direkt auf der Maschine getauscht werden soll, benötigt es beim Ausbau mitunter sehr viel Kraft, um die Säule aus der Bohrung heraus zu ziehen. Eine Säule mit Konus ist dagegen viel leichter demontierbar, da nur eine seitliche Kraft aufgebracht werden muss, um die Säule aus der Haltebuchse zu lösen.
Führungssäule mit konischem Schaft im eingebauten Zustand
Dank der Oberflächengüte Ra 0,1, welche durch das Superfinish-Verfahren erzielt wird, und einer h3-Passung des Führungsdurchmessers ist beste Laufruhe beim Stanzen garantiert. Die Führungssäule mit konischem Schaft E 5060 in Kombination mit der Säulenhaltebuchse konisch E 5061 ist perfekt mit den SV-Standardgestellen und SH-Zweisäulengestellen von Meusburger kombinierbar. Wie gewohnt können sie direkt ab Lager bestellt werden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.