Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Streifenführung eckig, gefedert

Wir arbeiten kontinuierlich an Weiterentwicklungen und lassen dabei Kundeninteressen nicht außer Acht. So auch bei diesem exklusiven Produkt im Bereich des Stanzwerkzeugbaus.

Unsere Innovation - Ihre Vorteile

Im Gegensatz zu den marktüblichen runden Streifenführungen eignet sich diese eckige Variante optimal für längere seitliche Ausstanzungen. Ein Einhängen beim Streifenvorschub kann somit verhindert werden. Der Gedanke hinter dieser Neuentwicklung ist, dass die Streifenführung direkt von der Bearbeitungsebene ein- bzw. ausbaubar ist und das Werkzeug nicht komplett ausgebaut werden muss. Unsere unterschiedlichen Streifenführungen sind optimal aufeinander abgestimmt und können daher innerhalb des Werkzeuges beliebig kombiniert werden.

Kompakte Bauweise für mehr Platz

Diese nur bei Meusburger erhältliche Streifenführung ist komplett symmetrisch mit Einlaufschrägen auf beiden Seiten. Dadurch wird ein beidseitiger Einsatz ermöglicht und das Einfahren des Stanzstreifens erleichtert. Der Platzbedarf innerhalb des Stanzwerkzeuges konnte dank innenliegender Schulterpassschraube sehr gering gehalten werden. Die Länge der Schulterpassschraube bestimmt den Federweg der Streifenführung. Das überstehende Kinn ermöglicht ein direktes Auffahren mit der Abstreifplatte auf das Blech anstelle der Oberseite der Streifenführung. Dies wiederum erlaubt eine höhere Toleranz bei der Tiefe der Ausnehmung in der Abstreifplatte. Die Produktneuheit ist für Blechstärken bis zu 3 mm erhältlich.

Neem een kijkje bij de productdetails

Weitere Vorteile

  • Keine eigene Lagerhaltung notwendig, da die Teile sofort ab Lager lieferbar sind.
  • Die engen Toleranzen ermöglichen eine genaue Positionierung des Blechstreifens.
  • Die gehärtete Ausführung trägt zu einer längeren Lebensdauer bei.
  • Keine Konstruktion und Zeichnung notwendig, da die Teile standardisiert sind.

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version