Bearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe
Für jede Anforderung im Stanzwerkzeugbau das passende Material
Aufgrund verschiedener Anforderungen an die im Stanzwerkzeugbau verwendeten Schnittstähle verfügt Meusburger über eine große Auswahl an NE-Erodierblöcken, die ein großes Spektrum an Materialien abdeckt – vom klassischen Durchhärterstahl über Schnellarbeitsstähle und pulvermetallurgische Stähle bis hin zu Hartmetall.
WeiterlesenDie unterschiedlichen Stempelbefestigungen im Vergleich
Unser umfassendes Normaliensortiment bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Stempelbefestigung an – mit direktem CAD-Daten-Export und ab Lager verfügbar für eine schnelle Konstruktion und Produktion.
WeiterlesenDie Führungsarten für den Stanzwerkzeugbau im Vergleich
Hier finden Sie die Anwendungsbereiche und auch Eigenschaften der jeweiligen Führungselemente im Stanzwerkzeugbau.
WeiterlesenElemente der Streifenführung
Viele Komponenten innerhalb eines Stanzwerkzeuges werden oft in kleinen Stückzahlen aufwändig und teuer hergestellt – so beispielsweise auch die Streifenführung. Der Einsatz von standardisierten Bauteilen bietet sich hier somit an.
WeiterlesenInnovativer Rollbieger für optimale Ergebnisse
Der exklusiv bei Meusburger erhältliche E 5690 Rollbieger reduziert dank der Rollreibung Ihre Nacharbeit auf ein Minimum! Darüber hinaus ist der Hub durch die frei gelagerte Rolle unbegrenzt.
WeiterlesenHochpräzise Normalien für die Modultechnik
Die Modulbauweise von Stanzwerkzeugen gehört bereits seit Jahren zur gängigen Praxis. Ein universell nutzbares Grundwerkzeug, auch Muttergestell genannt, wird mittels einschiebbaren Werkzeugmodulen zum individuellen Stanzwerkzeug.
WeiterlesenAnbauteile
Durch den Einsatz unserer Anbauteile sparen Sie Zeit und Kosten von der Konstruktion bis hin zur Inbetriebnahme des Werkzeugs.
WeiterlesenFedern und Zubehör
Um eine möglichst hohe Gestaltungsfreiheit innerhalb der Werkzeugmodule zu erzielen, bietet es sich an, die Federung über die Führungseinheit vorzusehen. Dadurch wird auch der Ein- und Ausbau der Werkzeugmodule erleichtert.
WeiterlesenHochpräzise Modulführung
Eine hochpräzise Führung dient als Grundlage bei der Auslegung von Werkzeugmodulen und ist maßgeblich für die Qualität Ihrer gestanzten Teile.
WeiterlesenBEFESTIGUNGS- UND MONTAGE-ELEMENTE
Für eine wiederholgenaue und präzise Montage und Befestigung Ihrer Werkzeugmodule bieten wir Ihnen Normalien in verschiedenen Ausführungen und Größen an.
WeiterlesenAktivelemente zur Werkzeugüberwachung
Steigern Sie die Prozesssicherheit während des Stanzvorgangs mit unseren präzisen Kontrolleinrichtungen. Dadurch können Werkzeugschäden und fehlerhaft gestanzte Teile vermieden werden.
WeiterlesenStreifenführung eckig, gefedert
Wir arbeiten kontinuierlich an Weiterentwicklungen und lassen dabei Kundeninteressen nicht außer Acht. So auch bei diesem exklusiven Produkt im Bereich des Stanzwerkzeugbaus.
WeiterlesenE 5620 Streifeneinlauf
Streifeneinlauf mit verstellbarer Breite und einseitiger Federung
WeiterlesenStandardisierung im Werkzeug- und Formenbau
Die Standardisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette spielt in der heutigen Zeit eine entscheidende Rolle für ein erfolgreiches Unternehmen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen den wirtschaftlichen Nutzen der Standardisierung anhand von unterschiedlichen Möglichkeiten zur Umsetzung speziell im Werkzeug- und Formenbau.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Stanzgestelle Werkstattbedarf
Betriebsstoffe
Reinigen, Schmieren, Schützen und noch vieles mehr, das jeweils passende Produkt für Ihren Anwendungsfall zu finden, kann mit großem Aufwand in der Beschaffung verbunden sein. Mit unseren Betriebsstoffen greifen Sie auf ein speziell ausgewähltes Sortiment zurück, welches viele unserer Kunden seit Jahren erfolgreich einsetzen.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe
NE – Erodierblöcke
Unsere Erodierblöcke sind speziell als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen geeignet. Aufgrund der verschiedenen Anforderungen und Materialien, die unsere Kunden bearbeiten, haben wir für eine Vielzahl der Anwendungen das passende Material.
WeiterlesenAktivelemente
Innovative Normalien zum Führen, Positionieren und Bearbeiten vom Stanzstreifen.
Weiterlesen