商品 2

ADP
类型
设置内容
V 32010/Set 6-22
Set 6-22
Double open ended spanner SW 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19 and 20/22 in a set
V 32010/Set 6-32
Set 6-32
Double open ended spanner SW 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22, 24/27 and 30/32 in a set 

详情

产品描述

  • Spanner widths with tight tolerances
  • Non-flaking surface through nickel chromium plating
  • High flexion resistance and light weight through fluted shaft

Material

  • Drop forged chrome alloy steel with smooth finish

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。