Ürünler 8

ADP
d1
l
Valf
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 22526/ 9/250
9
250
-
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/ 9/500
9
500
-
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/13/250
13
250
-
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/13/500
13
500
-
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/ 9/250 V
9
250
V
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/ 9/500 V
9
500
V
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/13/250 V
13
250
V
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/13/500 V
13
500
V
56
10
15.75
22
44
8
60

detaylar

Product description

  • Maximum pressure: 15 bar
  • Maximum temperature (water): 180 °C
  • Maximum temperature (oil): 220 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.