Ürünler 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12248/ 4
4
4
0.1
57
11
3.7
18
6
WZF 12248/ 5
5
4
0.1
57
13
4.7
18
6
WZF 12248/ 6
6
4
0.15
57
13
5.5
20
6
WZF 12248/ 8
8
4
0.15
63
19
7.5
26
8
WZF 12248/10
10
4
0.2
72
22
9.2
30
10
WZF 12248/12
12
4
0.2
83
26
11.2
36
12
WZF 12248/16
16
4
0.35
92
32
15
42
16
WZF 12248/20
20
4
0.45
104
38
19
52
20

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun

Paslanmaz çelik

K

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun

Paslanmaz çelik

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • Relieved behind the cutting edge
  • High-performance milling cutter with non-uniform pitch and centre cut

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.