Ürünler 18

ADP
Tip
d1
l
l1
Versiyon
V 76550/01/ 4
01
4
300
100
Polyamide
V 76550/01/ 6
01
6
300
100
Polyamide
V 76550/01/ 8
01
8
300
100
Polyamide
V 76550/01/10
01
10
300
100
Polyamide
V 76550/01/12
01
12
300
100
Polyamide
V 76550/01/14
01
14
300
100
Polyamide
V 76550/02/ 4
02
4
300
100
Brass
V 76550/02/ 6
02
6
300
100
Brass
V 76550/02/ 8
02
8
300
100
Brass
V 76550/02/10
02
10
300
100
Brass
V 76550/02/12
02
12
300
100
Brass
V 76550/02/14
02
14
300
100
Brass
V 76550/03/ 4
03
4
300
100
Steel
V 76550/03/ 6
03
6
300
100
Steel
V 76550/03/ 8
03
8
300
100
Steel
V 76550/03/10
03
10
300
100
Steel
V 76550/03/12
03
12
300
100
Steel
V 76550/03/14
03
14
300
100
Steel

detaylar

Ürün açıklaması

  • For cleaning or deburring of holes
  • For hand or machine use
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.