Smörjfetter

9 Produkt(er) hittades
9 Produkt(er) hittades
VGI 300 Helsynstetiskt inert fett utan PTFE, användbart upp tills 300 °C Enskild produktbild
VGI 300
  • Höstkampanj
  • Helsynstetiskt inert fett utan PTFE, användbart upp tills 300 °C
    2 Artikel
    VGI 260 Helsyntetiskt inert fett med PTFE, upp tills 260 °C Enskild produktbild
    Helsyntetiskt inert fett med PTFE, upp tills 260 °C
    2 Artikel
    VGS 180 Helsyntetiskt högpresterande fett upp till 180 °C Enskild produktbild
    Helsyntetiskt högpresterande fett upp till 180 °C
    2 Artikel
    VGM 160 Tekniskt högpresterande fett upp till 180 °C Enskild produktbild
    Tekniskt högpresterande fett upp till 180 °C
    2 Artikel
    VGS 160 FD Livsmedelssäkert högpresterande fett upp till 160 °C Enskild produktbild
    Livsmedelssäkert högpresterande fett upp till 160 °C
    2 Artikel
    VGS 170 S Högpresterande sprayfett upp till 170 °C Enskild produktbild
    Högpresterande sprayfett upp till 170 °C
    1 Artikel
    VZS 4 Multifunktionellt sprayknapp Enskild produktbild
    Multifunktionellt sprayknapp
    1 Artikel
    VZF 100 Enhandsfettpress, kompakt Enskild produktbild
    Enhandsfettpress, kompakt
    1 Artikel
    VZV 10 Spatel, universal Enskild produktbild
    Spatel, universal
    1 Artikel
    9 av 9 visas.
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
    Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.