Grăsimi lubrifiere

9 Produse găsite
9 Produse găsite
VGI 300 Vaselină inertă complet sintetică fără PTFE, max. 300 °C Cadru produs
Vaselină inertă complet sintetică fără PTFE, max. 300 °C
2 Articol
VGI 260 Vaselină inertă complet sintetică cu PTFE, max. 260 °C Cadru produs
Vaselină inertă complet sintetică cu PTFE, max. 260 °C
2 Articol
VGS 180 Vaselină de înaltă performanță, max. 180 °C Cadru produs
Vaselină de înaltă performanță, max. 180 °C
2 Articol
VGM 160 Vaselină universală de înaltă performanță, max. 180 °C Cadru produs
Vaselină universală de înaltă performanță, max. 180 °C
2 Articol
VGS 160 FD Vaselină de înaltă performanță cu aviz de utilizare alimentar, max. 160 °C Cadru produs
Vaselină de înaltă performanță cu aviz de utilizare alimentar, max. 160 °C
2 Articol
VGS 170 S Spray vaselină de înaltă performanță, max. 170 °C Cadru produs
Spray vaselină de înaltă performanță, max. 170 °C
1 Articol
VZS 4 Cap de pulverizare-multifuncțional Cadru produs
Cap de pulverizare-multifuncțional
1 Articol
VZF 100 Gresor acționat cu o singură mână, compact Cadru produs
Gresor acționat cu o singură mână, compact
1 Articol
VZV 10 Șpaclu universal Cadru produs
Șpaclu universal
1 Articol
Sunt afișate 9 din 9 .

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.