Voitelurasvat

9 tuote(tta) löytyi
9 tuote(tta) löytyi
VGI 300 Täyssynteettinen ja inertti rasva Ilman PTFE:tä, max. 300 °C Tuotteen yksittäiskuva
Täyssynteettinen ja inertti rasva Ilman PTFE:tä, max. 300 °C
2 artikkeli(a)
VGI 260 Täyssynt. inertti rasva PTFE:llä, max 260 °C Tuotteen yksittäiskuva
Täyssynt. inertti rasva PTFE:llä, max 260 °C
2 artikkeli(a)
VGS 180 Täyssynteettinen korkeatehoinen rasva, kork. 180 °C Tuotteen yksittäiskuva
Täyssynteettinen korkeatehoinen rasva, kork. 180 °C
2 artikkeli(a)
VGM 160 Tekninen korkeatehoinen rasva, kork. 180 °C Tuotteen yksittäiskuva
Tekninen korkeatehoinen rasva, kork. 180 °C
2 artikkeli(a)
VGS 160 FD Elintarviketeollisuuteen hyväksytty korkeatehoinen rasva, kork. 160 °C Tuotteen yksittäiskuva
Elintarviketeollisuuteen hyväksytty korkeatehoinen rasva, kork. 160 °C
2 artikkeli(a)
VGS 170 S Korkeatehoinen sumutettava rasva, kork. 170 °C Tuotteen yksittäiskuva
Korkeatehoinen sumutettava rasva, kork. 170 °C
1 artikkeli(a)
VZS 4 Monitoimisuutinpää spraypurkeille Tuotteen yksittäiskuva
Monitoimisuutinpää spraypurkeille
1 artikkeli(a)
VZF 100 Yhden käden rasvapuristin, kompakti Tuotteen yksittäiskuva
Yhden käden rasvapuristin, kompakti
1 artikkeli(a)
VZV 10 Lasta, yleiskäyttöinen Tuotteen yksittäiskuva
Lasta, yleiskäyttöinen
1 artikkeli(a)
9 / 9 näytetään.

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Tärkeä huomautus

Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.