Smörjmedel

Vårt omfattande sortiment av högpresterande smörjmedel kan användas för nästan alla tillämpningar inom verktygstillverkning.

18 Produkt(er) hittades
18 Produkt(er) hittades
VGI 300 Helsynstetiskt inert fett utan PTFE, användbart upp tills 300 °C Enskild produktbild
Helsynstetiskt inert fett utan PTFE, användbart upp tills 300 °C
2 Artikel
VGI 260 Helsyntetiskt inert fett med PTFE, upp tills 260 °C Enskild produktbild
Helsyntetiskt inert fett med PTFE, upp tills 260 °C
2 Artikel
VGS 180 Helsyntetiskt högpresterande fett upp till 180 °C Enskild produktbild
Helsyntetiskt högpresterande fett upp till 180 °C
2 Artikel
VGM 160 Tekniskt högpresterande fett upp till 180 °C Enskild produktbild
Tekniskt högpresterande fett upp till 180 °C
2 Artikel
VGS 160 FD Livsmedelssäkert högpresterande fett upp till 160 °C Enskild produktbild
Livsmedelssäkert högpresterande fett upp till 160 °C
2 Artikel
VGS 170 S Högpresterande sprayfett upp till 170 °C Enskild produktbild
Högpresterande sprayfett upp till 170 °C
1 Artikel
VZS 4 Multifunktionellt sprayknapp Enskild produktbild
Multifunktionellt sprayknapp
1 Artikel
VZF 100 Enhandsfettpress, kompakt Enskild produktbild
Enhandsfettpress, kompakt
1 Artikel
VZV 10 Spatel, universal Enskild produktbild
Spatel, universal
1 Artikel
VAP 1000 Vit monteringspasta Enskild produktbild
Vit monteringspasta
2 Artikel
VAP 1000S Anti-Seize monteringssprej Enskild produktbild
Anti-Seize monteringssprej
1 Artikel
VCP 1000 Kopparpasta Enskild produktbild
Kopparpasta
2 Artikel
VGI 250 S Specialolja och släppmedel, upp tills 250 °C Enskild produktbild
Specialolja och släppmedel, upp tills 250 °C
1 Artikel
VLS 250 Helsyntetiskt högpresterande olja upp till 250 °C Enskild produktbild
Helsyntetiskt högpresterande olja upp till 250 °C
1 Artikel
VLS 175 Smörjmedel med PTFE Enskild produktbild
Smörjmedel med PTFE
1 Artikel
VMM 4 Högeffektiv multiolja Enskild produktbild
Högeffektiv multiolja
1 Artikel
VTP 200 S Blå inslipningsspray, högtemperatur, upp till 200 °C Enskild produktbild
Blå inslipningsspray, högtemperatur, upp till 200 °C
1 Artikel
VTP 50 Blå inslipningspasta  Enskild produktbild
Blå inslipningspasta
1 Artikel
18 av 18 visas.

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.