Grasas

9 producto(s) encontrado(s)
9 producto(s) encontrado(s)
VGI 300 Grasa inerte totalmente sintética sin PTFE, utilizable hasta 300 °C Imagen del producto
Grasa inerte totalmente sintética sin PTFE, utilizable hasta 300 °C
2 artículo(s)
VGI 260 Grasa inerte totalmente sintética con PTFE, utilizable hasta 260 °C Imagen del producto
Grasa inerte totalmente sintética con PTFE, utilizable hasta 260 °C
2 artículo(s)
VGS 180 Grasa totalmente sintética de alto rendimiento utilizable hasta 180 °C Imagen del producto
Grasa totalmente sintética de alto rendimiento utilizable hasta 180 °C
2 artículo(s)
VGM 160 Grasa técnica de alto rendimiento utilizable hasta 180 °C Imagen del producto
Grasa técnica de alto rendimiento utilizable hasta 180 °C
2 artículo(s)
VGS 160 FD Grasa de alto rendimiento apta para alimentos utilizable hasta 160 °C Imagen del producto
Grasa de alto rendimiento apta para alimentos utilizable hasta 160 °C
2 artículo(s)
VGS 170 S Grasa pulverizable de alto rendimiento utilizable hasta 170 °C Imagen del producto
Grasa pulverizable de alto rendimiento utilizable hasta 170 °C
1 artículo(s)
VZS 4 Cabezal pulverizador multifunción Imagen del producto
Cabezal pulverizador multifunción
1 artículo(s)
VZF 100 Pistola engrasadora compacta, manejo con una mano Imagen del producto
Pistola engrasadora compacta, manejo con una mano
1 artículo(s)
VZV 10 Espátula universal Imagen del producto
Espátula universal
1 artículo(s)
Mostrando 9 de los 9 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.