Греси

9 Продукт/и намерени
9 Продукт/и намерени
VGI 300 Напълно синтетична химически инертна грес, до 300 °C Единично изображение на продукта
VGI 300
  • Есенна промоция
  • Напълно синтетична химически инертна грес, до 300 °C
    2 Артикул
    VGI 260 Напълно синтетична химически инертна грес с PTFE, до 260 °C Единично изображение на продукта
    Напълно синтетична химически инертна грес с PTFE, до 260 °C
    2 Артикул
    VGS 180 Напълно синтетична неактивна грес, до 180 °C Единично изображение на продукта
    Напълно синтетична неактивна грес, до 180 °C
    2 Артикул
    VGM 160 Технически високоефективна грес, до 180 °C Единично изображение на продукта
    Технически високоефективна грес, до 180 °C
    2 Артикул
    VGS 160 FD Високоефективна грес, подходяща за хранително-вкусовата промишленост, до 160 °C Единично изображение на продукта
    Високоефективна грес, подходяща за хранително-вкусовата промишленост, до 160 °C
    2 Артикул
    VGS 170 S Високоефективна грес-спрей до 170 °C Единично изображение на продукта
    Високоефективна грес-спрей до 170 °C
    1 Артикул
    VZS 4 Мултифункционален спрей накрайник Единично изображение на продукта
    Мултифункционален спрей накрайник
    1 Артикул
    VZF 100 Пистолет за смазване, работа с една ръка, компактен Единично изображение на продукта
    Пистолет за смазване, работа с една ръка, компактен
    1 Артикул
    VZV 10 Шпатула, универсална Единично изображение на продукта
    Шпатула, универсална
    1 Артикул
    9 от 9 ще бъдат показани.
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
    Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.