Smary stałe

9 znalezionych produktów
9 znalezionych produktów
VGI 300 Syntetyczny smar obojętny bez PTFE, do 300 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
Syntetyczny smar obojętny bez PTFE, do 300 °C
2 Art.
VGI 260 Syntetyczny smar obojętny z PTFE, do 260 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
Syntetyczny smar obojętny z PTFE, do 260 °C
2 Art.
VGS 180 Syntetyczny smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
Syntetyczny smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C
2 Art.
VGM 160 Smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
Smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C
2 Art.
VGS 160 FD Wielofunkcyjny smar dla przemysłu spożywczego do 160 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
Wielofunkcyjny smar dla przemysłu spożywczego do 160 °C
2 Art.
VGS 170 S Wysokowydajny smar w aerozolu do 170 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
Wysokowydajny smar w aerozolu do 170 °C
1 Art.
VZS 4 Wielofunkcyjna głowica rozpylająca Zdjęcie pojedyncze produktu
Wielofunkcyjna głowica rozpylająca
1 Art.
VZF 100 Smarownica kompaktowa, obsługiwana jedną ręką Zdjęcie pojedyncze produktu
Smarownica kompaktowa, obsługiwana jedną ręką
1 Art.
VZV 10 Łopatka uniwersalna Zdjęcie pojedyncze produktu
Łopatka uniwersalna
1 Art.
Wyświetlono 9 z 9 .

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.