SBP – Press- och bockställ

Vårt nyutvecklade press- och bockställ finns för Bihler-pressarna 200 kN, 300 kN och 400 kN. Ställen kan levereras från lager i längder upp till 596 mm.
cms.image_map.image-alt
SBP 82
SBP 82

Bussningshållarplatta

SBP 40
SBP 40

Pelarhållarplatta

NP
NP

Precisionsstänger

SBP 80
SBP 80

Bussningshållarplatta

Definiera ställ
Välj två värden för att definiera produkten.
Ställstorlek
Kraft [kN]

Välj önskad kraft.

Ställängd

Välj önskad ställängd.

Nyttoyta

Nyttoyta

Nyttoytan avser den möjliga användbara bredden för ställstorlekarna.

Nyttobredd

Välj önskad nyttobredd.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.