Portamatrices de troquelado y doblado SBP

Presentamos los innovadores portamatrices de troquelado y doblado para prensas Bihler de 200 kN, 300 kN y 400 kN. Están ya disponibles en almacén en longitudes de hasta 596 mm.
cms.image_map.image-alt
SBP 82
SBP 82

Placa de amarre de casquillos

SBP 40
SBP 40

Placa de amarre de columnas

NP
NP

Barras de precisión

SBP 80
SBP 80

Placa de amarre de casquillos

Defina el portamatrices
Elija dos valores para componer el producto.
Tamaño del portamatrices
Fuerza [kN]

Elija la fuerza que desea para el portamatrices.

Longitud del portamatrices

Elija la longitud que desea para el portamatrices.

Superficie útil

Superficie útil

«Superficie útil» se refiere a la anchura útil para este tamaño de portamatrices.

Anchura útil

Elija la anchura útil que desea.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.