SBP – Lisovací a tvářecí rámy

Nabízíme naše lisovací a tvářecí rámy pro lisy Bihler 200 kN, 300 kN a 400 kN. Sestavy jsou k dispozici v délkách do 596 mm.
cms.image_map.image-alt
SBP 82
SBP 82

Upínací deska pouzder

SBP 40
SBP 40

Upínací deska sloupků

NP
NP

Přesné tyče

SBP 80
SBP 80

Upínací deska pouzder

Definovat rám
Pro definici produktu vyberte dvě hodnoty.
Velikost nástroje
Síla [kN]

Vyberte požadovanou sílu.

Délka nástroje

Zvolte požadovanou délku nástroje

Užitná plocha

Užitná plocha

Užitná plocha je určena možnou užitnou šířkou velikosti nástroje.

Užitná šířka

Zvolte požadovanou šířku nástroje.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.