SBP – Outils de découpe et de pliage

Nous vous proposons notre outil de découpe et de pliage pour les presses Bihler 200 kN, 300 kN et 400 kN. Les outils sont disponibles sur stock jusqu’à une longueur de 596 mm.
cms.image_map.image-alt
SBP 82
SBP 82

Plaque de retenue des douilles

SBP 40
SBP 40

Plaque de retenue des colonnes

NP
NP

Barres de précision

SBP 80
SBP 80

Plaque de retenue des douilles

Définir le bloc à colonnes
Sélectionnez deux valeurs pour définir le produit.
Taille du bloc à colonnes
Force [kN]

Sélectionnez la force souhaitée.

Longueur du bloc à colonnes

Sélectionnez la longueur souhaitée du bloc à colonnes.

Surface utile

Surface utile

La surface utile correspond à la largeur utile de la taille respective du bloc à colonnes.

Largeur utile

Sélectionnez la largeur utile souhaitée.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.